Série do motor DR2S.., 4 pinos

Série do motor DR2S.., 4 pinos

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

Tensão ampla, 50/60 Hz

Chave DIP S3

Chave DIP S3

Chave DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Proteção do motor

Tipo de sensor de temperatura

Chave DIP S3

S3/5

S3/6

Modelo de proteção térmica sem sensor de temperaturaA função fica ativa a partir do status 0300 dos dados do motor do módulo de energia. Antes disso, nenhuma proteção térmica está ativa.

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.

Motor

Tampa de controle

Chave DIP S3

Tipo do motor

Freio

Denominação do tipo

Corrente nominal de saída

Tipo de conexão

Atribuição do motor em relação à potência do conversor

Tipo/Tensão nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potência do motor

DR2S63M4

BE03/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

0

1

2 estágios menores

1

1

0

1 estágio menor

0025

2.5 A

0

1

1

3 estágios menores

BE03/230 V

 

1

 

1

0

1

2 estágios menores

0032

3.2 A

0

1

1

1

3 estágios menores

DR2S71MS4

BE05/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

0025

2.5 A

0

0

1

2 estágios menores

1

1

0

1 estágio menor

0032

3.2 A

0

1

1

3 estágios menores

BE1/230 V

 

1

 

1

0

1

2 estágios menores

0040

4.0 A

0

1

1

1

3 estágios menores

0055

5.5 A

0

1

DR2S71M4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

0

0

Ajustado

1

0025

2.5 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

0032

3.2 A

0

0

1

2 estágios menores

BE05/230 V

 

1

 

1

1

0

1 estágio menor

0040

4.0 A

0

1

1

3 estágios menores

1

0

1

2 estágios menores

0055

5.5 A

0

1

1

1

3 estágios menores

DR2S80MK4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

1

0025

2.5 A

0

0

0

Ajustado

1

0032

3.2 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

0040

4.0 A

0

0

1

2 estágios menores

BE05/230 V

 

1

 

1

1

0

1 estágio menor

0055

5.5 A

0

1

1

3 estágios menores

1

0

1

2 estágios menores

0070

7.0 A

0

1

1

1

3 estágios menores

0095

9.5 A

0

1

DR2S80M4

BE2/230 V

 

0

 

0032

3.2 A

0

0

0

Ajustado

1

0040

4.0 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

0055

5.5 A

0

0

1

2 estágios menores

BE1/230 V

 

1

 

1

1

0

1 estágio menor

0070

7.0 A

0

1

1

3 estágios menores

1

0

1

2 estágios menores

0095

9.5 A

0

1

1

1

3 estágios menores

DR2S90S4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

0

0

0

Ajustado

1

0055

5.5 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

0070

7.0 A

0

0

1

2 estágios menores

BE1/230 V

 

1

 

1

1

0

1 estágio menor

0095

9.5 A

0

1

1

3 estágios menores

1

0

1

2 estágios menores

0125

12.5 A

0

1

1

1

3 estágios menores

DR2S90L4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

0

0

0

Ajustado

1

0070

7.0 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

0095

9.5 A

0

0

1

2 estágios menores

BE2/230 V

 

1

 

1

1

0

1 estágio menor

0125

12.5 A

0

1

1

3 estágios menores

1

1

0

2 estágios menores

0160

16.0 A

0

1

1

1

3 estágios menores

DR2S100LS4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Ajustado

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 estágio menor

BE2/230 V

 

1

 

1

0

0

Ajustado

0125

12.5 A

0

0

1

2 estágios menores

1

1

0

1 estágio menor

0160

16.0 A

0

1

1

3 estágios menores

1

0

1

2 estágios menores

DR2S100L4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

0

0

Ajustado

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 estágio menor

BE2/230 V

 

1

 

1

0

0

Ajustado

0160

16.0 A

0

0

1

2 estágios menores

1

1

0

1 estágio menor

DR2S112M4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Ajustado

BE5/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 estágio menor

1

0

0

Ajustado

DR2S132S4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

BE5/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

0

0

Ajustado

1

 

Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21A.