Tensión de alimentación
Propiedades | Valor/Nota |
|---|---|
Alimentación del sistema lógico | Tensión nominal de 24 V CC |
Rango de tensión | 22 V CC–59 V CC permanentemente admisible |
Consumo de corriente | Típicamente 200 mA para 24 V CC (independientemente de la carga) |
Consumo de corriente con freno | Típicamente 250 mA con 24 V CC (freno desbloqueado) |
Consumo de corriente máximo | 500 mA (250 mA freno desbloqueado + 250 mA para alimentación de sensores/actuadores) |
Alimentación de potencia | Tensión nominal de 48 V CC |
Rango de tensión | 22 V CC–59 V CC permanentemente admisible |
Consumo de corriente sin carga | Insignificante |
Consumo de corriente con carga | Efectivo: Corriente nominal IN CC PDS según tabla Datos técnicos |
Consumo de corriente máximo | 3 x corriente nominal IN CC PDS |
Impedancia entre FE y GND | 940 kΩ paralela a 1nF GND de alimentación del sistema lógico y GND de alimentación de potencia están conectadas |