Datos técnicos
Modelo | DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
|---|---|---|---|---|
Par nominal | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
Par máximo del motor | MMotMáx 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Par máximo del motor a 3000 min-1 | MMotMáx 3000 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Par máximo del motor a 4000 min-1 | MMotMáx 4000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
Velocidad máxima del motor | nFuncionamientoVacío | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
Velocidad nominal | nN | 4000 min-1 | ||
Potencia nominal del motor | PN | 180 W | 272 W | 356 W |
Tensión nominal | UN | 48 V CC | ||
Corriente nominal CC - Power Drive System (PDS) | IN CC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
Corriente nominal CA - Motor | IN CA Mot | 5.8 A | 7.4 A | 9.6 A |
Corriente en vacío CC @ nN | IL CC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |
Corriente en standby CC @ parada, bloqueo del regulador | IRS CC PDS | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Clase térmica En versión UL tiene validez la clase térmica EIS 120 (E) / UL (NEMA MG-1) |
| E | ||
Momento de inercia del rotor (sin freno) | Jmot | 0.245 x 10-4 kgm2 | 0.427 x 10-4 kgm2 | 0.609 x 10-4 kgm2 |
Momento de inercia del rotor (con freno) | JBMot | 0.254 x 10-4 kgm2 | 0.436 x 10-4 kgm2 | 0.618 x 10-4 kgm2 |
Peso (sin freno) | m | 2.05 kg | 2.35 kg | 2.65 kg |
Peso (con freno) | m | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.9 kg |
Grado de protección |
| IP 40 sin junta en lado A IP 54 con junta en lado A | ||
Versión de eje |
| sin chaveta | ||
Geometría del eje |
|
| ||
Material del eje |
| X46CrS13 | ||
Carga axial permitida sobre el eje (lado A) | Faxial | 45 N | ||
Carga radial permitida sobre el eje (lado A, centro del eje) | Fradial | 98 N | ||

[1] | Punto de medición |
[2] | Velocidad máxima del motor |