Datos técnicos del freno de mantenimiento opcional

El freno de mantenimiento se alimenta de la unidad de accionamiento.

Tipo

Potencia nominal

Par de freno

Tiempo de conexión

Tiempo de desconexión

DCA63../BHA/..

1.1 W

1.0 Nm

25.0 ms

85.0 ms