技术数据
类型 | DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
|---|---|---|---|---|
额定扭矩 | M额定 | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
最大电机扭矩 | M电机最大 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
3000 min-1下的最大电机扭矩 | M电机最大 3000 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
4000 min-1下的最大电机扭矩 | M电机最大 4000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
最大电机转速 | n空载 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
额定转速 | n额定 | 4000 min-1 | ||
电机额定功率 | P额定 | 180 W | 272 W | 356 W |
额定电压 | U额定 | DC 48 V | ||
DC额定电流 - Power Drive System (PDS) | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
AC额定电流 - 电机 | IN AC Mot | 5.8 A | 7.4 A | 9.6 A |
DC空载电流,在n额定下 | IL DC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |
DC待机电流,在停机且控制器锁定的状态下 | IRS DC PDS | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
耐热等级 在UL规格中,适用电气绝缘系统 (EIS) 耐热等级120 (E) / UL (NEMA MG-1) |
| E | ||
转子惯性矩(不带制动器) | J电机 | 0.245 x 10-4 kgm2 | 0.427 x 10-4 kgm2 | 0.609 x 10-4 kgm2 |
转子惯性矩(带制动器) | J制动电机 | 0.254 x 10-4 kgm2 | 0.436 x 10-4 kgm2 | 0.618 x 10-4 kgm2 |
重量(不含制动器) | m | 2.05 kg | 2.35 kg | 2.65 kg |
重量(含制动器) | m | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.9 kg |
防护等级 |
| IP 40(驱动侧无密封垫) IP 54(驱动侧带密封垫) | ||
轴规格 |
| 无键 | ||
轴几何结构 |
|
| ||
轴材质 |
| X46CrS13 | ||
允许的轴向轴载荷(驱动侧) | F轴向 | 45 N | ||
允许的径向轴载荷(驱动侧,中间轴) | F径向 | 98 N | ||

[1] | 额定点 |
[2] | 最大电机转速 |