Fonte de alimentação
Características | Valor/Nota |
|---|---|
Alimentação lógica | Tensão nominal de 24 VCC |
Faixa de tensão | 22 VCC - 59 VCC permanentemente permitido |
Consumo de corrente | tipicamente 200 mA em 24 VCC (independente da carga) |
Consumo de corrente com freio | tipicamente 250 mA em 24 VCC (freio aberto) |
Consumo máximo de corrente | 500 mA (freio aberto 250 mA + 250 mA para alimentação de sensores/atuadores) |
Tensão de alimentação | Tensão nominal de 48 VCC |
Faixa de tensão | 22 VCC - 59 VCC permanentemente permitido |
Consumo de corrente sem carga | insignificante |
Consumo de corrente com carga | efetivo: corrente nominal IN DC PDS de acordo com a tabela Dados técnicos |
Consumo máximo de corrente | 3 x corrente nominal IN DC PDS |
Impedância entre FE e GND | 940 kΩ em paralelo com 1nF A fonte lógica GND e a fonte de alimentação GND estão conectadas |