Spannungsversorgung
Eigenschaften | Wert/Anmerkung |
|---|---|
Logikversorgung | DC-24-V-Bemessungsspannung |
Spannungsbereich | DC 22 V – DC 59 V dauerhaft zulässig |
Stromaufnahme | typisch 200 mA bei DC 24 V (lastunabhängig) |
Stromaufnahme mit Bremse | typisch 250 mA bei DC 24 V (Bremse offen) |
Stromaufnahme maximal | 500 mA (250 mA Bremse offen + 250 mA für Versorgung Sensoren/Aktoren) |
Leistungsversorgung | DC-48-V-Bemessungsspannung |
Spannungsbereich | DC 22 V – DC 59 V dauerhaft zulässig |
Stromaufnahme ohne Last | vernachlässigbar |
Stromaufnahme mit Last | effektiv: Nennstrom IN DC PDS gemäß Tabelle Technische Daten |
Stromaufnahme maximal | 3 x Nennstrom IN DC PDS |
Impedanz zwischen FE und GND | 940 kΩ parallel zu 1nF GND-Logikversorgung und GND-Leistungsversorgung sind verbunden |