电源
特性 | 数值/备注 |
|---|---|
逻辑电源 | DC 24 V额定电压 |
电压范围 | DC 22 V ~ DC 59 V,允许长期持续 |
耗电 | 通常为200 mA,DC 24 V时(不受负载影响) |
带制动器时的耗电量 | 通常为250 mA,DC 24 V时(制动器打开) |
最大耗电量 | 500 mA(250 mA制动器打开 + 250 mA用于为传感器/执行器供电) |
电源供应电压 | DC 48 V额定电压 |
电压范围 | DC 22 V ~ DC 59 V,允许长期持续 |
无负载耗电 | 可忽略不计 |
带负载时的耗电量 | 有效:额定电流IN DC PDS,根据表格技术数据 |
最大耗电量 | 3 x 额定电流IN DC PDS |
FE与GND之间的阻抗 | 940 kΩ,与1nF并联 GND逻辑电源和GND功率电源相连 |