Parâmetros para a função "Ajuste de escorregamento"
- Número de cames: 1 até 10
- Resposta à irregularidade: STO/SSx1/SSx2
- A resposta a irregularidade "SSx1" ou "SSx2" somente pode ser selecionada se a instância SSx correspondente estiver habilitada.
- Velocidade máxima
- Velocidade máxima em que um ajuste de escorregamento ainda é executado.
- Tolerância de posição
- A tolerância de posição indica o desvio tolerado entre o valor da posição do encoder 2 e a posição do came definida. A tolerância de posição deve ser maior do que a irregularidade de posição do encoder 2.
- Posição esquerda dos cames 1 a 10 (nas unidades do usuário Posição)
- Posição direita dos cames 1 a 10 (nas unidades do usuário Posição)
- Trajeto máximo desde o último ajuste de escorregamento