Paramètres pour la fonction "Compensation de glissement"

  • Nombre de cames : 1 à 10
  • Réaction au défaut : STO/SSx1/SSx2
  • La réaction au défaut "SSx1" ou "SSx2" ne peut être sélectionnée que si l'instance SSx correspondante est libérée.
  • Vitesse maximale
  • Vitesse maximale pour laquelle une compensation de glissement a encore lieu.
  • Tolérance de position
  • La tolérance de la position indique l'écart toléré entre la valeur de la position du codeur 2 et la position de la came réglée. La tolérance de position doit être supérieure au défaut de position du codeur 2.
  • Position gauche des cames 1 à 10 (unités utilisateur de position)
  • Position droite des cames 1 à 10 (unités utilisateur de position)
  • Distance maximale après la dernière compensation de glissement