Parameter für die Funktion "Schlupfabgleich"

  • Anzahl der Nocken: 1 bis 10
  • Fehlerreaktion: STO/SSx1/SSx2
  • Die Fehlerreaktion "SSx1" oder "SSx2" kann nur ausgewählt werden, wenn die entsprechende SSx-Instanz freigegeben ist.
  • Maximalgeschwindigkeit
  • Maximale Geschwindigkeit, bei der noch ein Schlupfabgleich erfolgt.
  • Positionstoleranz
  • Die Positionstoleranz gibt die tolerierte Abweichung zwischen dem Positionswert des Gebers 2 und der eingestellen Nockenposition an. Die Positionstoleranz muss größer als der Positionsfehler des Gebers 2 sein.
  • Linke Position der Nocken 1 bis 10 (in Anwendereinheiten Position)
  • Rechte Position der Nocken 1 bis 10 (in Anwendereinheiten Position)
  • Maximale Strecke nach letztem Schlupfabgleich