Requisitos dos encoders SSI
- Os encoders SSI que correspondem aos dados técnicos da interface do encoder para encoders SSI (encoder 2 e encoder 3) são permitidos. Observar as informações no capítulo "Requisitos técnicos de segurança" relativas ao comprimento do cabo e à frequência do ciclo SSI e reduzir a frequência do ciclo para 250 kHz ou 125 kHz se o cabo for longo.
- O opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A permite a avaliação de bits de irregularidade e de advertência. A SEW‑EURODRIVE recomenda ativar os bits de irregularidade e de advertência nos encoders para a detecção adicional de irregularidades.
- Em encoders de volta única e encoders com poucos bits de múltiplas voltas (< 3 bits), certificar-se de que a faixa de valores no interior de um ciclo de avaliação SSI não seja excedido. Isso se aplica em particular a encoders que estão conectados diretamente ao eixo do motor.
- Em encoders de volta única, as seguintes rotações máximas se aplicam sob as respectivas condições (consultar as tabelas a seguir).
- 2000 min-1
Taxa de quadros | Tempo de atualização | Tolerância a irregularidades |
|---|---|---|
1 ms Encoder 2 (8713.52) Encoder 3 fixado em 1 ms | ≥ 5 ms Encoder 2 (8382.29) Encoder 3 (8599.29) | 1 Encoder 2 (8713.51) Encoder 3 (8714.51) |
- 1750 min-1
Taxa de quadros | Tempo de atualização | Tolerância a irregularidades |
|---|---|---|
2 ms Encoder 2 (8713.52) | ≥ 5 ms Encoder 2 (8382.29) | 1 Encoder 2 (8713.51) |
- 1750 min-1
Taxa de quadros | Tempo de atualização | Tolerância a irregularidades |
|---|---|---|
1 ms Encoder 2 (8713.52) Encoder 3 fixado em 1 ms | ≥ 5 ms Encoder 2 (8382.29) Encoder 3 (8599.29) | 2 Encoder 2 (8713.51) Encoder 3 (8714.51) |
- 1400 min-1
Taxa de quadros | Tempo de atualização | Tolerância a irregularidades |
|---|---|---|
2 ms Encoder 2 (8713.52) | ≥ 5 ms Encoder 2 (8382.29) | 2 Encoder 2 (8713.51) |
- Para encoders SSI de volta única que são conectados diretamente ao motor, a tolerância a irregularidades SSI pode ser parametrizada para um máximo de 2.
- Os encoders SSI de volta única com tempo de atualização > 5 ms não devem ser montados diretamente no motor.
- A taxa de quadros, ou seja, o ciclo de consulta do opcional de segurança no encoder SSI, pode ser definida para 1 ms ou 2 ms (padrão: 2 ms). Quanto mais curto for o ciclo de consulta, mais precisamente serão calculadas a posição, a velocidade e a aceleração.
- Uma taxa de quadros de 1 ms pode ser selecionada sob as seguintes condições:
- Frequência PWM do conversor: 4 kHz, parametrizado para "não ruidoso".
- Tempo de pausa: máximo 0.08 ms
- Frequência de pulso: ≥ 250 kHz
- Comprimento do quadro: máximo de 27 bits
- Perfil de comunicação segura PROFIsafe
- O opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A não avalia 3 encoders.