Requisitos ao encoder de código de barras
Se houver saltos de posição na fita de código de barras utilizada, as seguintes restrições se aplicam:
- O encoder de código de barras é usado para geração do valor de processo "Posição":
- No caso de um salto de posição, as funções do componente de segurança SOS, SS2, SDI, SLI, SLP e SCA não podem ser usadas.
- O encoder de código de barras é usado para geração do valor de processo "Velocidade":
- No caso de saltos de posição, a velocidade calculada está incorreta e pode provocar o disparo errôneo das funções do componente de segurança ou uma irregularidade crítica.
- Posição segura:
- A posição bruta ou a posição absoluta do encoder deve ser usada.
- Velocidade segura:
- A velocidade segura não é gerada corretamente no caso de saltos de posição. O tamanho da área depende do tempo do filtro Velocidade e da velocidade máxima possível.