Requisitos para el encoder de código de barras

Si en la cinta de código de barras hay saltos de posición, tienen validez las siguientes restricciones:

  • El encoder de código de barras se utiliza para la formación del valor de proceso "Posición":
  • En caso de salto de posición, no se pueden utilizar las funciones parciales de seguridad SOS, SS2, SDI, SLI, SLP y SCA.
  • El encoder de código de barras se utiliza para la formación del valor de proceso "Velocidad":
  • En caso de saltos de posición, la velocidad calculada es defectuosa y puede provocar disparos erróneos de las funciones parciales de seguridad o un fallo crítico.
  • Posición segura:
  • Se debe utilizar la posición sin formato o la posición absoluta del encoder.
  • Velocidad segura:
  • La velocidad segura no se forma correctamente en caso de saltos de posición. El tamaño del rango depende del tiempo de filtrado velocidad y de la velocidad máxima posible.