Anforderungen an SSI-Geber
- Zulässig sind die SSI-Geber, die den technischen Daten der Geberschnittstelle für SSI-Geber (Geber 2 und Geber 3) entsprechen. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Sicherheitstechnische Anforderungen" bezüglich Kabellänge und SSI-Taktfrequenz und reduzieren Sie bei hohen Kabellängen ggf. die Taktfrequenz auf 250 kHz oder 125 kHz.
- Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A unterstützt die Auswertung von Fehler- und Warnbits. SEW-EURODRIVE empfiehlt zur ergänzenden Fehlererkennung die Aktivierung der Fehler- und Warnbits in den Gebern.
- Achten Sie bei Single-Turn-Gebern und Gebern mit wenigen Multi-Turn-Bits (< 3 Bits) darauf, dass der Wertebereich innerhalb eines SSI-Auswertezyklus nicht überläuft. Dies gilt insbesondere bei Gebern, die direkt mit der Motorwelle verbunden sind.
- Bei Single-Turn-Gebern gelten die folgenden maximalen Drehzahlen unter den jeweiligen Bedingungen (siehe folgende Tabellen).
- 2000 min-1
Frame-Rate | Aktualisierungszeit | Fehlertoleranz |
|---|---|---|
1 ms Geber 2 (8713.52) Geber 3 fest auf 1 ms | ≥ 5 ms Geber 2 (8382.29) Geber 3 (8599.29) | 1 Geber 2 (8713.51) Geber 3 (8714.51) |
- 1750 min-1
Frame-Rate | Aktualisierungszeit | Fehlertoleranz |
|---|---|---|
2 ms Geber 2 (8713.52) | ≥ 5 ms Geber 2 (8382.29) | 1 Geber 2 (8713.51) |
- 1750 min-1
Frame-Rate | Aktualisierungszeit | Fehlertoleranz |
|---|---|---|
1 ms Geber 2 (8713.52) Geber 3 fest auf 1 ms | ≥ 5 ms Geber 2 (8382.29) Geber 3 (8599.29) | 2 Geber 2 (8713.51) Geber 3 (8714.51) |
- 1400 min-1
Frame-Rate | Aktualisierungszeit | Fehlertoleranz |
|---|---|---|
2 ms Geber 2 (8713.52) | ≥ 5 ms Geber 2 (8382.29) | 2 Geber 2 (8713.51) |
- Für Single-Turn SSI-Geber, die direkt an den Motor angebaut werden, darf die SSI-Fehlertoleranz auf maximal 2 parametriert werden.
- Single-Turn SSI-Geber mit einer Aktualisierungszeit > 5 ms dürfen nicht direkt an den Motor angebaut werden.
- Die Frame-Rate, also der Abfrage-Zyklus der Sicherheitsoption an den SSI-Geber, kann auf 1 ms oder 2 ms eingestellt werden (Default: 2 ms). Je kürzer der Abfrage-Zyklus, desto genauer werden Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung berechnet.
- Eine Frame-Rate von 1 ms kann unter den folgenden Bedingungen gewählt werden:
- PWM-Frequenz des Umrichters: 4 kHz, auf "nicht rauschend" parametriert.
- Pausenzeit: maximal 0.08 ms
- Taktfrequenz: ≥ 250 kHz
- Framelänge: maximal 27 Bit
- Sicheres Kommunikationsprofil PROFIsafe
- Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A wertet nicht 3 Geber aus.