Função "Potenciômetro do motor"
Na função "Potenciômetro do motor" o conversor reage ao nível de sinal.
Se as entradas digitais "potenciômetro do motor subir/descer" forem acionadas, a velocidade muda com o valor do perfil "aceleração máxima" (índice 8377.21) ou "desaceleração máxima" (índice 8377.31).
O último valor nominal do potenciômetro do motor é mantido mesmo após um desligamento se a função "Salvar valor nominal" for ativada através do índice 8369.2.
Se as entradas digitais "potenciômetro do motor subir/descer" forem acionadas simultaneamente, há duas possibilidades:
- Salvar valor nominal (índice 8369.2): DESL.:
- O conversor para ao longo da "desaceleração máxima" (índice 8377.31)
- Salvar valor nominal (índice 8369.2): LIG:
- A rotação atual é mantida.
Se nenhuma das duas entradas for acionada, a velocidade atual e o sentido de rotação são mantidos.
Informações adicionais