Fonction potentiomètre motorisé
Avec la fonction "Potentiomètre motorisé", le variateur de vitesse réagit au niveau de signal.
Si les entrées digitales "Potentiomètre motorisé accél. / Potentiomètre motorisé décél." sont actionnées, la vitesse change avec la valeur de profil "Accélération max." (index 8377.21) ou "Décélération max." (index 8377.31).
La dernière consigne potentiomètre motorisé est maintenue, même en cas de mise hors tension dans la mesure où la fonction "Enregistrer consigne" est activée via l'index 8369.2.
Si les entrées digitales "Potentiomètre motorisé accél. / Potentiomètre motorisé décél." sont actionnées en même temps, il existe deux possibilités :
- Enregistrer consigne (index 8369.2) : désactivé
- Le variateur de vitesse s'arrête selon la "décélération max." (index 8377.31).
- Enregistrer consigne (index 8369.2) : activé
- La vitesse actuelle est maintenue.
Si aucune des deux entrées n'est actionnée, la vitesse actuelle et le sens de rotation sont maintenus.
Informations complémentaires