Chronogramme

t1

Libération étage de puissance via "FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif"

t1 - t2

Le moteur accélère jusqu'à la vitesse minimale réglée.

t2 - t3

Le moteur maintient la vitesse minimale.

t3

"Potentiomètre motorisé accél." activé.

t3 - t4

Tant que le signal "Potentiomètre motorisé accél." est appliqué, la vitesse moteur augmente selon la rampe d'accélération (index 8377.21).

t4 - t5

Si plus aucun signal n'est appliqué sur "Potentiomètre motorisé accél.", la vitesse actuelle est maintenue.

t5

"Potentiomètre motorisé accél." de nouveau activé.

t5 - t6

Tant que le signal "Potentiomètre motorisé accél." est appliqué, la vitesse moteur augmente selon la rampe d'accélération jusqu'à la limite application (8357.10/11).

t6 - t7

La vitesse maximale est maintenue, même lorsque le signal sur "Potentiomètre motorisé accél." n'est plus appliqué.

t7

"Potentiomètre motorisé décél." activé.

t7 - t8

Tant que le signal "Potentiomètre motorisé décél." est appliqué, la vitesse moteur est réduite selon la rampe de décélération (index 8377.31).

t8 - t9

Si plus aucun signal n'est appliqué sur "Potentiomètre décél.", la vitesse actuelle est maintenue

t9 - t10

Tant que le signal "Potentiomètre motorisé décél." est appliqué, la vitesse moteur est réduite jusqu'à la vitesse minimale selon la rampe de décélération (index 8377.31) .

t10 - t11

La vitesse minimale est maintenue.

t11

Suppression de la libération étage de puissance via "FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif"