Diagrama de ciclos
t1 | Liberação do estágio de saída através de "FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo" |
t1 - t2 | O motor acelera até a velocidade mínima definida. |
t2 - t3 | O motor mantém a velocidade mínima. |
t3 | "Potenciômetro do motor aberto" é acionado. |
t3 - t4 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor aceleração" estiver presente, a rotação do motor é aumentada conforme a rampa de aceleração (índice 8377.21). |
t4 - t5 | Se não houver mais sinal em "Potenciômetro do motor aberto", a rotação atual é mantida. |
t5 | "Potenciômetro do motor aberto" é pressionado novamente. |
t5 - t6 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor aceleração" estiver presente, a rotação do motor é aumentada conforme a rampa de aceleração até o limite de aplicação (8357.10/11). |
t6 - t7 | A velocidade máxima é mantida mesmo se o sinal em "potenciômetro do motor aberto" não estiver mais presente. |
t7 | O "potenciômetro do motor para baixo" é acionado. |
t7 - t8 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor desaceleração" estiver presente, a rotação do motor é reduzida conforme a rampa de desaceleração (índice 8377.31). |
t8 - t9 | Se não houver mais sinal em "Potenciômetro do motor fechado", a rotação atual é mantida. |
t9 - t10 | Enquanto o sinal "potenciômetro do motor para baixo" estiver presente, a rotação do motor é reduzida ao longo da rampa de desaceleração (índice 8377.31) até a velocidade mínima. |
t10 - t11 | A velocidade mínima é mantida. |
t11 | Remoção da liberação do estágio de saída via "FCB 05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo" |