Taktdiagramm
t1 | Endstufenfreigabe über "FCB05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv" |
t1 - t2 | Motor fährt bis zur eingestellten Minimaldrehzahl hoch. |
t2 - t3 | Motor hält die Minimaldrehzahl. |
t3 | "Motorpotenziometer auf" wird betätigt. |
t3 - t4 | Solange das Signal "Motorpotenziometer auf" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Beschleunigungsrampe (Index 8377.21) erhöht. |
t4 - t5 | Liegt kein Signal mehr an "Motorpotenziometer auf" an, wird die aktuelle Drehzahl beibehalten. |
t5 | "Motorpotenziometer auf" wird erneut betätigt. |
t5 - t6 | Solange das Signal "Motorpotenziometer auf" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Beschleunigungsrampe weiter bis zur Applikationsgrenze (8357.10/11) erhöht. |
t6 - t7 | Die Maximalgeschwindigkeit wird gehalten, auch wenn das Signal an "Motorpotenziometer auf" nicht mehr anliegt. |
t7 | "Motorpotenziometer ab" wird betätigt. |
t7 - t8 | Solange das Signal an "Motorpotenziometer ab" anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Verzögerungsrampe (Index 8377.31) verringert. |
t8 - t9 | Liegt kein Signal mehr an "Motorpotenziometer ab" an, wird die aktuelle Drehzahl beibehalten. |
t9 - t10 | Solange das Signal an „Motorpotenziometer ab“ anliegt, wird die Motordrehzahl entlang der Verzögerungsrampe (Index 8377.31) bis zur Minimaldrehzahl verringert. |
t10 - t11 | Die Minimaldrehzahl wird gehalten. |
t11 | Wegnahme der Endstufenfreigabe über "FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv" |