Diagrama de tiempos

t1

Habilitación de etapa de salida mediante "FCB05 – Consignas fijas para sentido de giro positivo"

t1 - t2

El motor acelera hasta la velocidad mínima ajustada.

t2 - t3

El motor mantiene la velocidad mínima.

t3

Se acciona "Potenciómetro del motor acel.".

t3 - t4

Mientras la señal "Potenciómetro del motor acel." está aplicada, se incrementa la velocidad del motor a lo largo de la rampa de aceleración (índice 8377.21).

t4 - t5

Cuando ya no hay aplicada ninguna señal a "Potenciómetro del motor acel.", se mantiene la velocidad actual.

t5

Se acciona de nuevo "Potenciómetro del motor acel.".

t5 - t6

Mientras la señal "Potenciómetro del motor acel." está aplicada, sigue incrementándose la velocidad del motor a lo largo de la rampa de aceleración hasta el límite de la aplicación (8357.10/11).

t6 - t7

La velocidad máxima se mantiene cuando ya no se aplica la señal "Potenciómetro del motor acel.".

t7

Se acciona "Potenciómetro del motor decel.".

t7 - t8

Mientras la señal "Potenciómetro del motor decel." está aplicada, se reduce la velocidad del motor a lo largo de la rampa de deceleración (índice 8377.31).

t8 - t9

Cuando ya no hay aplicada ninguna señal a "Potenciómetro del motor decel.", se mantiene la velocidad actual.

t9 - t10

Mientras la señal "Potenciómetro del motor decel." está aplicada, se reduce la velocidad del motor a lo largo de la rampa de deceleración (índice 8377.31) hasta la velocidad mínima.

t10 - t11

Se mantiene la velocidad mínima.

t11

Retirada de la habilitación de etapa de salida mediante "FCB 05 – Consignas fijas para sentido de giro positivo"