Función "Potenciómetro del motor"

Con la función "Potenciómetro del motor", el variador reacciona a niveles de señal.

Cada vez que se accionan las entradas binarias "Potenciómetro del motor acel./decel.", la velocidad cambia con el valor de perfil "Aceleración máx." (índice 8377.21) o "Deceleración máx." (índice 8377.31).

La última consigna del potenciómetro del motor se mantiene también en caso de desconexión de red cuando la función "Guardar consigna" está activada mediante el índice 8369.2.

Si las entradas binarias "Potenciómetro del motor acel./decel." se accionan simultáneamente, existen dos posibilidades:

  • Guardar consigna (índice 8369.2): OFF:
    • El variador se detiene a lo largo de la "Deceleración máx." (índice 8377.31)
  • Guardar consigna (índice 8369.2): ON:
    • Se mantiene la velocidad actual.

Si no se acciona ninguna de las dos entradas, la velocidad y el sentido de giro actuales se mantienen.