Funktion "Motorpotenziometer"

Bei der Funktion "Motorpotenziometer" reagiert der Umrichter auf Signalpegel.

Werden jeweils die Digitaleingänge „Motorpotenziometer auf/ab“ betätigt, ändert sich die Geschwindigkeit mit dem Profilwert "max. Beschleunigung" (Index 8377.21) oder "max. Verzögerung" (Index 8377.31).

Der letzte Motorpotenziometer Sollwert bleibt auch bei Netz-Aus erhalten sofern die Funktion "Sollwert speichern" über Index 8369.2 aktiviert ist.

Werden die Digitaleingänge „Motorpotenziometer auf/ab“ gleichzeitig betätigt gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Sollwert speichern (Index 8369.2): AUS:
    • Der Umrichter stoppt entlang der "max. Verzögerung" (Index 8377.31)
  • Sollwert speichern (Index 8369.2): EIN:
    • Die aktuelle Drehzahl bleibt erhalten.

Wird keiner der beiden Eingänge betätigt, bleibt die aktuelle Geschwindigkeit und Drehrichtung erhalten.