“电动电位计”功能
使用“电动电位计”功能时,变频器对信号电平作出反应。
如果操作了数字量输入端“电动电位计向上/向下”,那么速度随配置值“最大加速度”(索引8377.21)或“最大减速”(索引8377.31)变化。
如果通过索引8369.2激活了“保存设定值”功能,那么即使关闭电源,也会保留最后的电动电位计设定值。
如果同时操作数字量输入端“电动电位计向上/向下”,那么会有两种可能:
- 保存设定值(索引8369.2):关:
- 变频器沿“最大减速”停止(索引8377.31)
- 保存设定值(索引8369.2):开:
- 保留当前转速。
若未操作两个输入端中的任意一个,当前速度和旋转方向将保持不变。
更多的信息