驱动机构1的参数设定示例

说明

索引

功能

备注

基本设置/
设定值源

8366.4

无源

设定值/速度

8376.11

固定设定值 – 速度

固定设定值/操作模式

8354.20

电动电位计/固定设定值

固定设定值/模拟量设定值的源

8354.25

无源

设定值/
最大加速度

8377.21

选择源

默认设置:应用极限

设定值/
最大减速度

8377.31

选择源

默认设置:应用极限

最小速度

8357.18

最小速度限制

保存设定值

8369.2

“断电”后的反应