Exemplo de parametrização para AS1

Descrição

Índice

Função

Observação

Ajustes básicos/
Fonte do valor nominal

8366.4

sem fonte

Valores nominais/velocidade

8376.11

Frequências fixas – Velocidade

Frequências fixas/modo de operação

8354.20

Potenciômetro do motor/Frequência fixa

Frequências fixas/fonte do valor nominal analógico

8354.25

sem fonte

Valores nominais/
Aceleração máxima

8377.21

Seleção da fonte

Ajuste padrão: Limite de aplicação

Valores nominais/
Desaceleração máxima

8377.31

Seleção da fonte

Ajuste padrão: Limite de aplicação

Velocidade mínima

8357.18

Limitação da velocidade mínima

Salvar valor nominal

8369.2

Desligado

Comportamento após "desligar"