Exemple de paramétrage
Description | Index | Fonction | Remarque |
---|---|---|---|
Réglages de base / | 8366.4 | Pas de source | – |
Consignes / Vitesse | 8376.11 | Consignes fixes – Vitesse | – |
Consignes fixes / Mode d'exploitation | 8354.20 | Potentiomètre motorisé / Consigne fixe | – |
Consigne fixe / Source consigne analogique | 8354.25 | Pas de source | – |
Consignes / | 8377.21 | Sélection de la source | Réglage par défaut : limite application |
Consignes / | 8377.31 | Sélection de la source | Réglage par défaut : limite application |
Vitesse minimale | 8357.18 | Limitation de la vitesse minimale | – |
Enregistrer consigne | 8369.2 | OFF | Comportement après "Mise hors tension" |