Parametrierungsbeispiel für AS1

Beschreibung

Index

Funktion

Bemerkung

Grundeinstellungen/
Sollwertquelle

8366.4

keine Quelle

Sollwerte/Geschwindigkeit

8376.11

Festsollwerte – Geschwindigkeit

Festsollwerte/Betriebsart

8354.20

Motorpotenziometer/Festsollwert

Festsollwerte/Quelle analoger Sollwert

8354.25

keine Quelle

Sollwerte/
maximale Beschleunigung

8377.21

Anwahl der Quelle

Default Einstellung: Applikationsgrenze

Sollwerte/
maximale Verzögerung

8377.31

Anwahl der Quelle

Default Einstellung: Applikationsgrenze

Minimalgeschwindigkeit

8357.18

Begrenzung der minimalen Geschwindigkeit

Sollwert Speichern

8369.2

Aus

Verhalten nach "Netz Aus"