Ejemplo de parametrización de CA1
Descripción | Índice | Función | Observación |
|---|---|---|---|
Ajustes básicos/ | 8366.4 | Ninguna fuente | – |
Consignas/Velocidad | 8376.11 | Consignas fijas – Velocidad | – |
Consignas fijas/Modo de funcionamiento | 8354.20 | Potenciómetro del motor/consigna fija | – |
Consignas fijas/Fuente de consigna analógica | 8354.25 | Ninguna fuente | – |
Consignas/ | 8377.21 | Selección de la fuente | Ajuste por defecto: Límite de aplicación |
Consignas/ | 8377.31 | Selección de la fuente | Ajuste por defecto: Límite de aplicación |
Velocidad mínima | 8357.18 | Límite de la velocidad mínima | – |
Guardar consigna | 8369.2 | Off | Comportamiento tras "Desconexión de red" |