周期图

t1

通过“FCB05 – 正旋转方向固定设定值”使能输出级

t1 - t2

电机提速至设置的最低转速。

t2 - t3

电机保持最低转速。

t3

操作“电动电位计向上”。

t3 - t4

只要“电动电位计向上”上有信号,电机就会按照加速斜坡(索引8377.21)提高转速。

t4 - t5

“电动电位计向上”上的信号消失后,电机保持当前转速。

t5

重新操作“电动电位计向上”。

t5 - t6

只要有“电动电位计向上”信号,电机就将沿加速斜坡继续加速至应用极限 (8357.10/11)。

t6 - t7

即使当“电动电位计向上”上的信号不再存在时,也会保持最高转速。

t7

操作“电动电位计向下”。

t7 - t8

只要“电动电位计向下”上有信号,电机就会按照减速斜坡(索引8377.31)降低转速。

t8 - t9

“电动电位计向下”上的信号消失后,电机保持当前转速。

t9 -~ t10

只要“电动电位计向下”上有信号,电机就会按照减速斜坡(索引8377.31)降低转速,直至最低转速。

t10 - t11

将保持在最低转速。

t11

通过“FCB 05 – 正旋转方向固定设定值”取消输出级使能