FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
Durante a colocação em operação, o FCB 25 é usado para determinar os parâmetros necessários do esquema de ligação elétrica equivalente.
Os dados da plaqueta de identificação do motor conectado são necessários para a medição dos parâmetros do motor.
Após a conclusão da medição dos parâmetros do motor, o motor é totalmente colocado em operação eletricamente. Valores que não são definitivos neste momento, por exemplo, rotação máxima e torque máximo, são estimados. Esses valores devem ser corrigidos posteriormente para poder atingir o desempenho total do motor.
O FCB 25 deve ser acessado somente se nenhum filtro de saída for usado. Caso contrário, o FCB fornecerá resultados incorretos devido à indutância do filtro de saída.
O acesso ao FCB 25 geralmente é recomendado para motores não SEW. Se necessário, FCB 18 deve ser executado para ajuste do encoder no caso de motores síncronos conectados.