FCB 21 Teste de frenagem

O FCB 21 testa a funcionalidade e desempenho de até 2 freios. A função carrega os freios acionados separadamente com um torque ajustável (teste estático).

O teste de frenagem pode ser adaptado aos diferentes requisitos. O resultado do teste "aprovado" (resultado de teste OK) ou "reprovado" (resultado do teste não OK) está disponível para cada freio como mensagem de retorno. Outros valores medidos também estão disponíveis.

Um torque da carga relacionado à aplicação deve ser considerado ao especificar o torque. O usuário pode especificar valores aqui. Alternativamente, o FCB 21 pode determinar a situação de carga atual, o que simplifica a colocação em operação e oferece mais flexibilidade.

O FCB 21 funciona com o conjunto de acionamento 1. É necessária uma realimentação do encoder (motor ou encoder linear) adequado para o modo de controle VFCPLUS ou CFC usado.

Ao testar um freio, o sistema de controle do freio é integrado via DB0/DB00.

Ao testar dois freios, é necessária instalação adicional no sistema de controle do freio.