FCB 21 Test de freinage

Le bloc fonction FCB 21 teste le fonctionnement et les performances de jusqu'à deux freins. La fonction applique un couple réglable (test statique) séparément à chaque frein serré.

Le test de freinage peut être adapté aux différentes exigences de l'application. Les résultats du test "OK" (réussi) et "Pas OK" (échoué) sont disponibles en tant qu'information retour pour chaque frein. D'autres mesures sont également disponibles.

Un couple de charge applicatif doit être pris en compte lors de la définition du couple. Pour cela, l'utilisateur peut prédéfinir des valeurs. En alternative, le bloc fonction FCB 21 peut déterminer lui-même la situation de charge actuelle, ce qui facilite la mise en service et offre plus de flexibilité.

Le bloc fonction FCB 21 fonctionne avec la motorisation 1. Un retour codeur (codeur moteur ou codeur machine) adapté au mode de régulation requis VFCPLUS ou CFC est nécessaire.

Si un frein est testé, la commande de freinage est intégrée via DB0/DB00.

Si deux freins sont testés, un câblage supplémentaire est requis dans la commande de frein.