Concept de bloc fonction (FCB)

FCB = Function Control Block

Le concept de bloc fonction, (FCB) décrit, pour les variateurs de vitesse MOVI-C ® du système d'automatisation modulaire, la structure modulaire du firmware qui garantit que les blocs fonction les plus variés sont sélectionnés et désélectionnés de manière flexible et aisée via un mot de commande.

Toutes les fonctions primaires sont sélectionnées comme FCB. Le positionnement requiert p. ex. le bloc fonction FCB 09 tandis que la régulation de vitesse est effectuée avec le bloc FCB 05.

Il est possible, à tout moment, de passer d'un bloc fonction à un autre. La commutation sur un autre bloc fonction se fait dans un délai maximal de 0.5 ms.

Les blocs fonction ont différentes priorités. Si un bloc fonction ayant une plus haute priorité que celui qui est activé est sélectionné, le bloc fonction avec la plus haute priorité est activé.

Les blocs fonction sont triés par priorité décroissante.

  • FCB 01 Verrouillage étage de puissance
  • FCB 14 Arrêt d'urgence
  • FCB 13 Arrêt aux limites application
  • FCB 18 Identification position rotor
  • FCB 25 Mesure paramètres moteur
  • FCB 12 Prise de référence
  • FCB 04 Mode manuel
  • FCB 20 Mode Jogg
  • FCB 19 Maintien de position
  • FCB 21 Test de freinage
  • FCB 10 Positionnement interpolé
  • FCB 09 Régulation de position
  • FCB 06 Régulation de vitesse interpolée
  • FCB 05 Régulation de vitesse
  • FCB 08 Régulation de couple interpolée
  • FCB 07 Régulation de couple
  • FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
  • FCB 02 Arrêt par défaut