FCB 20 Mode Jogg

Le bloc fonction FCB 20 est exécuté pour le mode apprentissage en cas d'utilisation d'un système de pilotage amont.

Le bloc fonction FCB 20 peut uniquement être activé avec un retour codeur.

Le bloc fonction FCB 20 permet à l'utilisateur de mettre en mouvement un axe dans les sens positif et négatif.

Le pilotage est effectué via les signaux de pilotage prédéfinis via les entrées digitales d'un système de pilotage amont ou via les bornes d'entrée, à l'aide de mots de commande.

Pour la mise en service ou le mode apprentissage sans système de pilotage amont, utiliser le mode manuel du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, voir FCB 04.