FCB 20 Jog
El FCB 20 se utiliza para el modo de configuración cuando se utiliza un control de nivel superior.
El FCB 20 sólo puede activarse en los modos de funcionamiento con retroalimentación del encoder.
Con el FCB 20 el usuario puede mover un eje en sentido positivo y negativo.
El control tiene lugar a través de señales de control que se especifican con la ayuda de palabras de control, mediante entradas binarias de un control de nivel superior o a través de bornas de entrada.
Para la puesta en marcha o para el modo de configuración sin un control de nivel superior, se debe utilizar el funcionamiento manual del software de ingeniería MOVISUITE®, véase FCB 04.