FCB 21制动测试
FCB 21可测试最多2个制动器的功能和性能。该功能以可调节的扭矩分别加载已关闭的制动器(静态测试)。
制动测试可以根据不同的要求进行调整。作为反馈,每个制动器都会收到测试结果“通过”(测试结果合格)或“未通过”(测试结果不合格)。此外,还可提供其他测量值。
在指定扭矩时,必须考虑到应用性负载转矩。在这种情况下,用户可以指定数值。另外,FCB 21可以自行确定当前的负载情况,这样可以简化调试过程,并提供更高的灵活性。
FCB 21与驱动机构1一起运行。需要一个与所用的VFCPLUS或CFC控制程序相匹配的编码器反馈(电机或距离编码器)。
在测试一个制动器时,通过DB0/DB00集成制动控制。
在测试两个制动器时,需要在制动控制中额外接线。