FCB 25 Mesure paramètres moteur

Le bloc fonction FCB 25 est utilisé lors de la mise en service pour déterminer les paramètres nécessaires sur la base du schéma de branchement électrique de remplacement.

Les données de la plaque signalétique du moteur raccordé sont nécessaires pour la mesure des paramètres moteur.

Une fois la mesure des paramètres moteur effectuée, la mise en service électrique du moteur est complète. Les valeurs qui ne sont alors pas encore définies, p. ex. la vitesse maximale et le couple maximal font l'objet d'une estimation. Ces valeurs devront être corrigées ultérieurement pour que le moteur puisse atteindre sa pleine puissance.

L'appel du bloc fonction FCB 25 doit uniquement être effectué lorsqu'aucun filtre de sortie n'est utilisé. Dans le cas contraire, le bloc FCB livre des résultats erronés en raison de l'inductance du filtre de sortie.

Il est généralement recommandé d'ouvrir le bloc fonction FCB 25 pour les moteurs tiers. Si nécessaire pour les moteurs synchrones, exécuter le bloc fonction FCB 18 juste à la suite pour ajuster le codeur.