FCB 25 Medición de parámetros del motor

El FCB 25 se utiliza durante la puesta en marcha para determinar los parámetros necesarios a partir del esquema de conexiones equivalente.

Para la medición de parámetros del motor se necesitan los datos de la placa de características del motor conectado.

Una vez realizada la medición de los parámetros del motor, el motor se ha puesto en marcha eléctricamente por completo. Los valores que no están definitivamente fijados en este momento, por ejemplo, la velocidad máxima y el par máximo, se estiman. Estos valores deben corregirse posteriormente para alcanzar la plena capacidad de funcionamiento del motor.

El FCB 25 sólo debe abrirse si no se utiliza ningún filtro de salida. De lo contrario, el FCB dará resultados erróneos debido a la inductancia del filtro de salida.

En general, se recomienda abrir el FCB 25 para los motores no SEW. Si es necesario, debe ejecutarse posteriormente el FCB 18 para el ajuste del encoder en el caso de los motores síncronos.