Longueur minimale de la came

  • Si une came mécanique est dépassée, la longueur d'une came doit être supérieure à la valeur minimale suivante.
  • Traitement_durée_de_filtrage (8704.02) + 6.35 ms × vitesse_maximale_prise_de_référence (8707.56) + précision_spécifique_du_codeur + 2 × hystérésis_position (8707.20)
  • Si une inversion du sens de rotation a lieu sur la came, la came doit être parcourue avec au moins la longueur suivante.
  • Valeur maximale : (0.5 × durée_de_filtrage_entrée (8704.2) + 6.35 ms × vitesse_maximale_prise_de_référence (8707.56) + précision_spécifique_du_codeur) + hystérésis_position (8707.20)
  • En cas d'utilisation du signal "SP-F_Came de référence", le signal doit être actif dans un télégramme SP-F au moins.