Minimale Nockenlänge
- Wenn ein mechanischer Nocken überfahren wird, muss die Länge eines Nockens größer sein als folgender Minimalwert:
- Eingangsfilterzeitverarbeitung (8704.02) + 6.35 ms × Maximalgeschwindigkeit Referenzfahrt (8707.56) + spezifischer Gebergenauigkeit + 2 × Positionshysterese (8707.20)
- Falls auf dem Nocken eine Drehrichtungsumkehr stattfindet, muss der Nocken mindestens mit folgender Streckenlänge befahren werden:
- Minimalwert aus: (0.5 × Eingangsfilterzeit (8704.2) + 6.35 ms × Maximalgeschwindigkeit Referenzfahrt (8707.56) + spezifischer Gebergenauigkeit) + Positionshysterese (8707.20)
- Bei Verwendung des Signals "F-PA_Referenznocken" muss das Signal in mindestens einem F-PA-Telegramm aktiv sein.