Précision
- Lors de l'utilisation des cames de référence sur les entrées digitales de sécurité, la précision de la position est limitée à la valeur suivante.
- Durée de filtrage entrée (8704.2) + 6.35 ms × vitesse maximale prise de référence (8707.56) + précision spécifique
- En cas d'utilisation de la came SP-F, la précision de la position est limitée à la valeur suivante.
- 3 ms × vitesse maximale prise de référence (8707.56) + précision spécifique du codeur