Precisão

  • Ao usar cames de referência em entradas digitais seguras, a precisão da posição é limitada ao seguinte valor:
  • Tempo de filtro de entrada (8704.2) + 6.35 ms × Velocidade máxima Referenciamento (8707.56) + precisão específica do encoder
  • Ao usar cames F-PA, a precisão da posição é limitada ao seguinte valor:
  • 3 ms × Velocidade máxima Referenciamento (8707.56) + precisão específica do encoder