Precisión

  • Cuando se utilizan levas de referencia en entradas binarias seguras, la precisión de la posición está limitada al valor siguiente:
  • Tiempo de filtro de entrada (8704.2) + 6.35 ms × Velocidad máxima de búsqueda de referencia (8707.56) + precisión específica de encoder
  • Cuando se utilizan levas F-PA, la precisión de la posición está limitada al siguiente valor:
  • 3 ms × Velocidad máxima de búsqueda de referencia (8707.56) + precisión específica de encoder