Réaction au défaut en cas de dépassement de la valeur limite
En tant que réaction au défaut, la sous-fonction de sécurité STO est activée sans temporisation de retombée du frein dans un des cas suivants.
- En cas de dépassement d'une des options limites.
- Si la distance de freinage dans le sens d'action paramétré est supérieure à la distance par rapport à la position limite.