État

L'état de la sous-fonction de sécurité SLI est affiché dans les blocs suivants.

  • Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions d'accélération
  • Données sortie process de sécurité (SLI1, SLI2)

L'état de la sous-fonction de sécurité SLI est actif dès que la sous-fonction de sécurité est activée et qu'aucune valeur limite n'a été dépassée. En cas d'arrêt en position, les bits d'état de la sous-fonction de sécurité STO et SOS se comportent comme décrits dans les sous-fonctions de sécurité.