Inhibition défaut codeur
AVERTISSEMENT
L'activation de la fonction "Inhibition défaut codeur" permet de désactiver les sous-fonctions de sécurité dépendantes du codeur (sauf STO). Cela peut entraîner un démarrage immédiat de l'installation.
Blessures graves ou mortelles.
- Avant l'activation de la fonction "Inhibition défaut codeur", l'utilisateur doit prendre des mesures d'ordre organisationnel en vue de protéger les personnes et les machines.
La fonction "Inhibition défaut codeur" peut être activée via une entrée digitale de sécurité F-DI, via les données sortie process de sécurité (SP-F) ou en démarrant le mode d'urgence avec la console de paramétrage. L'activation de la fonction "Inhibition défaut codeur" est signalée par le clignotement rapide en jaune de la diode F-ERR. La fonction "Inhibition défaut codeur" a les effets suivants.
- L'ouverture de la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO est empêchée par la réaction au défaut codeur.
- Les réactions au défaut de toutes les sous-fonctions de sécurité sont supprimées.
- Le bit Inhibition est forcé dans les données entrée process de sécurité.
- Le bit Défaut codeur est forcé dans les données entrée process de sécurité.
- Le bit données process de sécurité EP-F-ErrorState reste sur "1".
- Le code de défaut continue d'être affiché.
- L'activation de la sous-fonction de sécurité d'entraînement STO reste possible sans restriction. Toutes les autres sous-fonctions de sécurité sont sans effet.
La fonction "Inhibition défaut codeur" est automatiquement terminée dans les cas suivants.
- Un défaut additionnel (p. ex. défaut d'entrée) est en cours ou a été détecté.
- Un défaut est acquitté.
- 1 à 60 minutes après l'activation via F-DI ou SP-F. Cette durée est réglée via le paramètre Durée d'inhibition maximale.
- 5 minutes après l'activation via le mode d'urgence.
En cas de désactivation automatique de la fonction "Inhibition défaut codeur", toutes les sources doivent d'abord supprimer l'activation avant toute nouvelle activation.
Le verrouillage de démarrage est activé à chaque fois que la fonction "Inhibition défaut codeur" est désactivée.