Modo silencioso Irregularidade do encoder

ATENÇÃO

A função ativa "Modo silencioso Irregularidade do encoder" desativa as funções do componente de segurança dependentes do encoder (exceto STO). Isso pode fazer com que o sistema seja iniciado imediatamente.
Morte ou ferimentos graves.
  • Antes de ativar a função "Modo silencioso Irregularidade do encoder", medidas organizacionais devem ser tomadas pelo usuário para proteger as pessoas e a máquina.

A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" pode ser ativada através de uma entrada digital segura F-DI, através dos dados de saída de processo seguro (F-PA) ou iniciando o modo de emergência com o controle manual. A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" ativada é sinalizada no LED F-ERR piscando rápido em amarelo. A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" tem os seguintes efeitos:

  • A abertura da saída digital interna segura F-DO_STO é impedida devido à resposta à irregularidade do encoder.
  • As respostas à irregularidade de todas as funções do componente de segurança são evitadas.
  • O bit Modo silencioso é definido nos dados de entrada de processo seguro.
  • O bit Estado de irregularidade é definido nos dados de entrada de processo seguro.
  • O bit de dados do processo seguro F-PE-ErrorState permanece definido.
  • O código de irregularidade continuará sendo exibido.
  • A ativação da função do componente de segurança STO continua sendo possível sem restrições. Todas as outras funções do componente de segurança tornam-se ineficazes.

A função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" é automaticamente terminada nos seguintes casos:

  • Outra irregularidade (por ex., irregularidade de entrada) está pendente ou detectado.
  • Uma irregularidade é confirmada.
  • 1 a 60 minutos após a ativação via F-DI ou F-PA. Este tempo é ajustado através do parâmetro Tempo de modo silencioso máximo.
  • 5 minutos após a ativação via modo de emergência

Se a função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" tiver sido desativada automaticamente, todas as fontes devem primeiro revogar a ativação antes de reativá-la.

O bloqueio de partida é ativado sempre que a função "Modo silencioso Irregularidade do encoder" é finalizada.