Câbles de bus système

Le câble de bus système s'utilise pour relier les appareils avec l'interface EtherCAT®/SBUSPLUS.

SEW-EURODRIVE a contrôlé la stabilité mécanique et la sécurité de contact des connecteurs RJ45 ainsi que des connecteurs femelles des variateurs. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des câbles avec connecteur mentionnés ci-dessous. Si d'autres câbles et connecteurs sont utilisés, SEW-EURODRIVE ne peut pas se prononcer sur la qualité de la connexion.

ATTENTION

Utilisation de câbles non conformes.
Endommagement du variateur de vitesse.
Les câbles de bus système peuvent uniquement être exécutés avec des connecteurs RJ45 à quatre pôles. Si au lieu de cela, un connecteur RJ45 à huit pôles a été utilisé, des dysfonctionnements ou des défauts peuvent survenir sur les appareils raccordés.
En cas d'utilisation de câbles RJ45, veiller à ce que les connecteurs RJ45 soient équipés de tous les contacts.