Connecteurs RJ45

SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des connecteurs suivants de la société Harting, si les câbles confectionnés SEW ne sont pas utilisés.

Référence pour la commande de la société Harting

Description

Section de conducteur

RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100

Connecteur RJ45 selon IEC 60603-7, 4 pièces

  • Toron : AWG 22 – AWG 24
  • Fil : AWG 22 – AWG 23
  • Gaine : Ø 6.1 – 6.9 mm

RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109

  • Toron : AWG 26
  • Fil : AWG 24
  • Gaine : Ø 6.1 – 6.9 mm

Caractéristiques des connecteurs

  • Confection possible sur la machine sans outils
  • Catégorie de transmission CAT 5
  • Convient pour le raccordement de fils ou de torons
  • Homologation UL